1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อค แยกสาขาสำหรับการใช้งานแรงดันไฟฟ้าต่ำ

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

เทอร์มินอลบล็อค แยกสาขาสำหรับการใช้งานแรงดันไฟฟ้าต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,549.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการแตกกิ่งก้านสาขา ความดัน ต่ำที่มีมากถึงแปดกิ่ง

[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค กิ่ง ความดัน ต่ำซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสาขาได้มากถึงแปดสาขา (สำหรับ 200 A)
·แรงดันไฟฟ้าที่ทนได้คือ 14 kV และระยะทางตาม ขดลวด คือ 20 มม. หรือมากกว่า

รหัสสินค้า
BT-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,549.26

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT-200 ในชุด เทอร์มินอลบล็อค แยกสาขาสำหรับการใช้งานแรงดันไฟฟ้าต่ำ