(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉนวนบัสบาร์สำหรับตู้ควบคุมระบบการกระจายไฟฟ้าและอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· มีนัทสี่เหลี่ยมเพื่อใช้กับบัสบาร์ทองแดงได้ง่ายขึ้น
· น้ำหนักเบาเพราะเป็นเรซิ่นฉีดขึ้นรูป
· เป็นแบบขั้นบันได 3 ขั้น ช่วยประหยัดพื้นที่
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้เป็นฉนวนบัสบาร์สำหรับตู้ควบคุมระบบการกระจายไฟฟ้าและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
RBS-122-4 |
RBS-122-5 |
RBS-122-6 |
RBS-200-6 |
RBS-200-8 |
RBS-200-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | สเปค สกรู | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 328.86 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 x 52 x 122 | M4 | 50 | |||
฿ 286.65 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 x 52 x 122 | M5 | 50 | |||
฿ 345.20 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 25 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 x 52 x 122 | M6 | 50 | |||
฿ 9,300.85 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 40 x 75 x 200 | M6 | 25 | ||
฿ 9,284.50 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 40 x 75 x 200 | M8 | 25 | ||
฿ 9,284.50 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 40 x 75 x 200 | M10 | 25 |
กำลังโหลด …
กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | โพลีโพรพีลีน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง