1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ มือจับ แผง

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ที่ มือจับ แผง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 148.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นที่ มือจับ สำหรับ ฝาครอบป้องกัน

[คุณสมบัติ]
·องค์ประกอบกริปโค้งเพื่อรองรับมือมนุษย์เมื่อถือ
· มือจับ มีความยาวเพียงพอที่จะรองรับนิ้วของผู้ใหญ่ เกลียวนอก สี่นิ้วทำให้จับได้ง่าย

รหัสสินค้า
PUL-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 148.67

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 50 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ด้ามจับ กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว โพลีโพรพีลีน พิกัดน้ำหนัก สูงสุด(กิโลนิวตัน) 0.4
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PUL-120 ในชุด ที่ มือจับ แผง