(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานร่วมกับรางกว้าง 16 มม. เพื่อประหยัดพื้นที่
· สามารถติดตั้งเพิ่มหรือถอดแผ่นเพลทกลางออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
·ใช้แผ่นป้ายชื่อที่ทีความกว้างมากถึง 10 มม. โดยที่ยังมีขนาดเล็กเพื่อให้สามารถแสดงสัญลักษณ์ได้เพียงพอ
· วัสดุฉนวนเป็นเรซิ่น PPE แปรสภาพ ซึ่งทำให้มีความคงทนไดอิเล็กทริกและความต้านทานฉนวนไฟฟ้าสูงขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
RT-10S |
RT-10SC-4P |
RT-10SC-8P |
RT-10SC-10P |
RT-20S |
RT-30S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | ปก (อุปกรณ์เสริม) | แผ่นป้าย (รวม) | ทางเดิน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,050.64 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M3 | 15 | 10 | NA | NA | ใช้งานได้ | AC/DC250 | 25 | 7 | 30.2 | ||
฿ 1,849.94 ฿ 1,127.17 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 4 | M3 | 15 | 7 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | AC/DC250 | 24 | 33 | 30.2 | |||
฿ 1,674.26 ฿ 991.50 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 8 | M3 | 15 | 7 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | AC/DC250 | 24 | 61 | 30.2 | |||
฿ 1,912.12 ฿ 1,147.46 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | 10 | M3 | 15 | 7 | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ล้มเหลว | AC/DC250 | 24 | 75 | 30.2 | ||
฿ 2,303.94 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 10 | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M3.5 | 20 | 13 | NA | NA | ใช้งานได้ | AC/DC380 | 29 | 8 | 31.7 | ||
฿ 14.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 100 ชิ้น | 60 วัน | 10 | ชิ้นส่วนแยก | 1 | M4 | 30 | 15 | NA | NA | ใช้งานได้ | AC/DC500 | 36 | 10 | 34 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | ราง รุ่น C 16 มม. | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู ขึ้น | NA | มาตรฐาน | JIS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง