(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดเทอร์มินอลบล็อคประกอบ CTK เป็นชนิดติดตั้งโดยตรงของซีรีส์นี้ ซึ่งประกอบด้วยเทอร์มินอลบล็อคชนิดรางและแผ่นเพลทกลางซีรีส์ CT แบบเดิม และมีการเพิ่มแผ่นเพลทด้านข้างและเพลาเข้ามาสำหรับการติดตั้งโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
CTK-10S-4P |
CTK-10S-10P |
CTK-10S-20P |
CTK-10S-25P |
CTK-10S-26P |
CTK-15-10P |
CTK-15-15P |
CTK-15-20P |
CTK-15-30P |
CTK-15R-10P |
CTK-15R-12P |
CTK-15R-30P |
CTK-15S-6P |
CTK-15S-10P |
CTK-15S-20P |
CTK-30-20P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS) (ก) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) | มาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (CSA) (A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | ความหนา มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,047.80 ฿ 2,832.79 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M3 | 15 | 15 | 7 | JIS/UL/CSA | 15 | AC/DC660 | 31.5 | 52 | 25 | |||
฿ 4,101.09 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 22 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 10 | M3 | 15 | 15 | 7 | JIS/UL/CSA | 15 | AC/DC660 | 31.5 | 94 | 25 | ||
฿ 5,714.47 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 20 | M3 | 15 | 15 | 7 | JIS/UL/CSA | 15 | AC/DC660 | 31.5 | 164 | 25 | ||
฿ 3,690.64 ฿ 2,253.87 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | M3 | 15 | 15 | 7 | JIS/UL/CSA | 15 | AC/DC660 | 31.5 | 199 | 25 | |||
฿ 4,206.26 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 26 | M3 | 15 | 15 | 7 | JIS/UL/CSA | 15 | AC/DC660 | 31.5 | 206 | 25 | ||
฿ 193.33 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 10 | M3 | 15 | - | 8 | JIS | - | AC/DC600 | 30 | 99.4 | 25 | |||
฿ 271.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 15 | M3 | 15 | - | 8 | JIS | - | AC/DC600 | 30 | 139.4 | 25 | |||
฿ 3,615.78 ฿ 1,589.86 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | M3 | 15 | - | 8 | JIS | - | AC/DC600 | 30 | 179.4 | 25 | ||
฿ 5,216.67 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 30 | M3 | 15 | - | 8 | JIS | - | AC/DC600 | 30 | 259.4 | 25 | ||
฿ 281.13 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | M3.5 | 15 | - | 8 | JIS | - | AC/DC250 | 31.5 | 104 | 25 | |||
฿ 325.43 ฿ 177.52 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M3.5 | 15 | - | 8 | JIS | - | AC/DC250 | 31.5 | 120 | 25 | |||
฿ 714.47 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | M3.5 | 15 | - | 8 | JIS | - | AC/DC250 | 31.5 | 264 | 25 | |||
฿ 188.15 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | M3.5 | 15 | 15 | 8 | JIS/UL/CSA | 15 | AC/DC660 | 31.5 | 72 | 25 | |||
฿ 259.22 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | M3.5 | 15 | 15 | 8 | JIS/UL/CSA | 15 | AC/DC660 | 31.5 | 104 | 25 | |||
฿ 438.15 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | M3.5 | 15 | 15 | 8 | JIS/UL/CSA | 15 | AC/DC660 | 31.5 | 184 | 25 | |||
฿ 467.10 | TERMINAL BLOCK TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | M4 | 30 | - | 11 | JIS | - | AC/DC600 | 34 | 242 | 27 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | ปก (อุปกรณ์เสริม) | มีจำหน่าย | แผ่นป้าย (รวม) | มีจำหน่าย |
ทางเดิน | ใช้งานได้ | สกรู ขึ้น | NA | กระดาน ด้านข้าง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง