(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลอก E-type สำหรับปลายเปิดที่ทับซ้อนกัน ( แหวน แขน หางปลา เปล่า)
[คุณสมบัติ]
· หางปลา พร้อมฉนวนหุ้มฉนวนอย่างต่อเนื่อง
· ฉนวนกันความร้อน เทอร์มินอล เกิดขึ้นเป็น โซ่ และพันเข้ากับ รอกม้วนสายไฟดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงประโยชน์หลัก ๆ เนื่องจากขั้วต่อสามารถจีบได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ เครื่องจักร จีบ เฉพาะด้าน ICT
รหัสสินค้า |
---|
E-L |
E-M |
E-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รูปทรง รายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 368.33 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6.1 | 7.7 | รูปทรง E (ปลอกสำหรับวางซ้อนปลาย) | ||
฿ 321.67 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5.3 | 6.9 | รูปทรง E (ปลอกสำหรับวางซ้อนปลาย) | ||
฿ 168.33 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 5 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | แขนเสื้อ | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 10.5 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | JIS | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง