(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ระบบเชื่อมต่อสายไฟแบบหลายสายสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟภายในอาคาร
· สินค้าที่ได้รับรองตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุ (PSE)
· แยกสาขาได้ง่ายด้วยการเปลี่ยนไปใช้บล็อกเชื่อมต่อแบบแยกสาขา
รหัสสินค้า |
---|
NPJB01-3P |
NPJB02-3P |
NPJP01-3P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ทิศทางการเชื่อมต่อ | ชนิด | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,009.53 ฿ 470.04 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | แบบตรง | เทอร์มินอลบล็อก (การเชื่อมต่อแบบสายตรง) | 10 | ||
฿ 604.96 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | อื่น ๆ | เทอร์มินอลบล็อค (การเชื่อมต่อแบบแยกสาขา) | 5 | ||
฿ 1,914.67 ฿ 830.20 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | แบบตรง | คอนเนคเตอร์ปลั๊ก | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | M·N·O | จำนวนพิน | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 20 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 300 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การแทรก | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | มาตรฐานที่แสดง | PSE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง