1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมย้ำหางปลา (P-741)

TOOL FOR CONNECTOR

คีมย้ำหางปลา (P-741)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,595.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คีมย้ำหัวสายไฟ การจีบสำหรับการจีบสำหรับขั้วต่อศูนย์ BNC, TNC และ BNCC และปลอกโลหะ รวมถึง กลไก ตรวจสอบการ งานขึ้นรูป (มี ก้านโยก สำหรับปลดล็อค)

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือย้ำหางปลา ใช้สำหรับอุปกรณ์การวัด, LAN ของคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์กระจายเสียง ฯลฯ และสำหรับขั้วต่อ BNC, TNC และ BNCC
·หน้า หน้าสัมผัส ตรงกลางและแขนเสื้อ (แหวนล็อค) สามารถจีบได้
·น้ำหนัก: P-740350 ก. / P-741360 ก.

คุณสมบัติ

● คีมย้ำหัวสายไฟ ใช้สำหรับเครื่องมือวัด LAN คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ออกอากาศ ฯลฯ

การใช้

● สำหรับการจีบสำหรับขั้วต่อ BNC / TNC / BNCC

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เทอร์มินอล รองรับ (มม.) หน้าสัมผัส กลาง: 1.75
● รองรับปลอกโลหะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 6.8 / 9.0
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 208
● SPQ (ชิ้น): 5
รหัสสินค้า
P-741
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,595.23

TOOL FOR CONNECTOR 1 ชิ้น 1 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดมีขั้ว บังคับ ขั้ว คอนเนคเตอร์ BNC (Canare Electric, to-conne) ขนาด เทอร์มินอล ใช้งานได้ 3C / 5C ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 205
กลไกการตรวจสอบการขึ้นรูป ปัจจุบัน (รวม ก้านโยกรีเลย์ )

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-741 ในชุด คีมย้ำหางปลา (P-741)