(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับใช้กับการจีบแบบไม่ใช้บัดกรีขั้วต่อการจีบแบบหุ้มฉนวนขั้วต่อการจัดการแบบง่ายปลอกแขน 1.25 ถึง 2.0 และหัวกัดสกรู M3, 3.5 และ 4
[คุณสมบัติ]
·เครื่องตัด สกรู: 3 มม. 3.5 มม. และ 4 มม.
·เครื่อง คีมปอกสายไฟ: 0.3 มม.2 , 0.50 มม.2 , 0.75 มม.2 , 1.25 มม.2 และ 2 มม.2
· ขนาดที่ใช้งานได้: 1.25/2
·น้ำหนัก: 210 ก.
ชนิดมีขั้ว บังคับ | หางปลาเปลือย หางปลาหุ้มฉนวนไฟฟ้า | ขนาด เทอร์มินอล ใช้งานได้ | 1.25 / 2 / CE1 / CE2 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 205 |
---|---|---|---|---|---|
กลไกการตรวจสอบการขึ้นรูป | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P-704 ในชุด คีมย้ำหางปลา (P-704)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง