(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ทำงานด้วย หลอด LED และหม้อแปลงหลายตัวพร้อมฝา เทอร์มินอลบล็อค ±tap P400V / S100V ส่วนใหญ่ใช้กับแรงดัน เอาต์พุต 9 ตัวพร้อมโครงสร้างรวมของฝาครอบป้องกัน การ อุปกรณ์สายไฟ อย่างง่ายโดยไม่ต้องขันสกรู
[คุณสมบัติ]
· ตัวแสดงการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ด้านอินพุตมีการ คลองเลื่อย เทอร์มินอล ที่ ±20 V. ดังนั้น หม้อแปลง หนึ่งตัวจึงสามารถ กระบวนการแปรรูป ผลแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้ 6 ค่า
รหัสสินค้า |
---|
M41-1KEL |
M41-1.5KEL |
M41-2KEL |
M41-3KEL |
M41-4KEL |
M41-5KEL |
M41-200EL |
M41-300EL |
M41-500EL |
M41-750EL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,195.22 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1 | ประเภท E | 175 | 146 | 143 | ||
฿ 12,733.90 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1.5 | ประเภท E | 160 | 180 | 183 | ||
฿ 14,848.14 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2 | ประเภท E | 180 | 180 | 183 | ||
฿ 19,720.98 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 | ประเภท B | 200 | 200 | 220 | ||
฿ 27,138.00 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 4 | ประเภท B | 220 | 250 | 240 | ||
฿ 31,291.44 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5 | ประเภท B | 240 | 250 | 240 | ||
฿ 3,744.60 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.2 | ประเภท | 115 | 108 | 116 | ||
฿ 4,617.17 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.3 | ประเภท | 110 | 128 | 128 | ||
฿ 6,573.71 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.5 | ประเภท E | 120 | 146 | 143 | ||
฿ 8,258.18 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.75 | ประเภท E | 140 | 146 | 143 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC380-400-420-440-460-480 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100-110-120 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง