(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลง หลายตัว
[คุณสมบัติ]
· ขดลวดสองชั้นแบบเฟสเดียว
·ประถม 0, 190 V, 200 V, 210 V, 220 V, 230 V, 240 V / รอง 0, 100 V, 110 V, 120 V, E.
· หม้อแปลง รองรับการเปลี่ยนแปลงของ กระแสไฟฟ้า และแรงดันอย่างกะทันหัน
·ด้วยการระบุ เทอร์มินอล ± 10 V (± 20 V) ที่ด้านอินพุต หม้อแปลง หนึ่งตัวสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ แรงดันขาเข้า 6 ประเภท
·เดินสายง่ายโดยไม่ต้องถอดฝาปิด / สกรูพร้อมฝาครอบป้องกันและแผงขั้วต่อโครงสร้างในตัว
[การใช้งาน]
·เป็น หม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับใช้ในธุรกิจ
รหัสสินค้า |
---|
M21-1KE |
M21-1.5KE |
M21-2KE |
M21-3KE |
M21-4KE |
M21-5KE |
M21-200E |
M21-300E |
M21-500E |
M21-750E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,238.11 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ประเภท E | 143 | 146 | 175 | ||
฿ 12,034.37 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 1.5 | ประเภท B | 190 | 180 | 160 | |
฿ 14,172.72 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 2 | ประเภท B | 190 | 180 | 180 | |
฿ 18,348.58 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 3 | ประเภท F | 220 | 200 | 200 | |
฿ 25,332.70 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 4 | ประเภท F | 240 | 250 | 220 | |
฿ 30,308.47 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 23 วัน | 5 | ประเภท F | 240 | 250 | 240 | |
฿ 2,753.91 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | ประเภท E | 116 | 108 | 115 | ||
฿ 3,453.45 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | ประเภท E | 128 | 128 | 100 | ||
฿ 4,852.51 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 | ประเภท E | 143 | 146 | 120 | ||
฿ 5,684.72 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | ประเภท E | 143 | 146 | 140 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC190-200-210-220-230-240 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100-110-120 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง