(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
SN22-E ซีรี่ส์พร้อม หม้อแปลง ชนิดแห้ง หลาย 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค ต่อ ( ชนิดสกรู ขึ้น) แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน
·การเชื่อมต่อโดยไม่ต้องถอดฝาปิดและ สกรู ออกทำให้งานลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ เทอร์มินอลบล็อค ทั่วไป
·แรงดันไฟฟ้าด้านหลัก: 240 V - 230 V - 220 V - 200 V-0.
·แรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิ: 240 V - 230 V - 220 V - 200 V-0-E.
·ด้วย โล่กำบัง ไฟฟ้าสถิต
[การใช้งาน]
เนื่องจากแรงดันไฟฟ้า 4 ชนิดแต่ละก๊อกหมดจึงเหมาะสมเมื่อต้องการ เอาต์พุต แรงดันไฟฟ้าโดยละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
SN22-1000E |
SN22-2000E |
SN22-200E |
SN22-3000E |
SN22-300E |
SN22-500E |
SN22-750E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,585.61 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | ประเภท E | 180 | 146 | 145 | ||
฿ 14,461.30 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2 | ประเภท E | 190 | 180 | 183 | ||
฿ 3,807.84 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | ประเภท | 117 | 108 | 118 | ||
฿ 19,877.77 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 | ประเภท B | 190 | 200 | 220 | ||
฿ 4,227.76 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.3 | ประเภท | 110 | 128 | 131 | ||
฿ 6,187.77 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ประเภท E | 122 | 146 | 145 | ||
฿ 7,866.20 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.75 | ประเภท E | 160 | 146 | 145 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC200-220-230-240 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC200-220-230-240 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง