(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หม้อแปลง ที่คุณสามารถเลือกแรงดันไฟฟ้าและความจุที่ใช้
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ หม้อแปลง ขนาดเล็ก
· ขดลวดสองชั้นแบบเฟสเดียว
·รวมถึงก๊อก
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม ประตูอัตโนมัติ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
R1-1203 |
R1-1205 |
R1-2003 |
R1-2005 |
R1-2405 |
R1-3805 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ (V) | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ (V) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ความจุ (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 527.60 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 0.3A | AC100 | AC6-8-10-12 | 36 | 43 | 36 | 0.3 | ||
฿ 631.13 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5A | AC100 | AC6-8-10-12 | 41 | 51 | 40 | 0.5 | ||
฿ 537.40 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.3A | AC100-110 | AC14-16-18-20 | 41 | 51 | 40 | 0.3 | ||
฿ 663.50 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5A | AC100-110 | AC14-16-18-20 | 51 | 60 | 45 | 0.5 | ||
฿ 885.19 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.5A | AC100-110 | AC12-15-20-24 | 51 | 60 | 45 | 0.5 | |
฿ 1,012.70 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 0.5A | AC100-110 | AC24-32-35-38 | 60 | 69 | 55 | 0.5 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | แผ่นเพลท ดึง | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง