(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สารประกอบ 1 เฟส / แผง เทอร์มินอลบล็อค ชนิด P แรงดันไฟฟ้าหลัก 100 V 110 V แรงดันไฟฟ้ารอง 24 V 26 V พร้อม โล่กำบัง (E)
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | 100 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | มี | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | A | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค (P) |
มี / ไม่มี เคส | NA | ช่วงแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ | AC100-110 | ช่วงแรงดันทุติยภูมิ | AC24-26 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง