(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย เสถียรเสมอเพื่อสำรองข้อมูลอย่างทันท่วงทีใน เคส อุปกรณ์แหล่งจ่าย หยุดชะงักทันทีความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าและ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ
[คุณสมบัติ]
·สำรองข้อมูลในเวลาน้อยกว่า 10 มิลลิวินาทีใน เคส อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับ (รวมถึงการหยุดชะงักของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทันที) ตอบสนองต่อความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและมี ฟังก์ชั่น ซอฟต์สตาร์ทซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ OA เป็นต้น
·ในกรณีไฟดับเสียงกริ่งและไดโอดเปล่งแสงจะส่งเสียงเตือนและมีขั้วต่อที่ส่งสัญญาณไฟดับไปยังอุปกรณ์ภายนอกอื่น ๆ
·เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ เป็น ระบบ พาวเวอร์ซัพพลาย เชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องจึงเป็นการ ประหยัดพลังงาน และรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดปราศจากเสียงรบกวน
· อินเวอร์เตอร์ จะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำและป้องกันไม่ให้มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระแสไฟฟ้า จากแบตเตอรี่มากเกินไป
·การ การป้องกันสัญญาณรบกวน ทำให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนของ crts และอุปกรณ์อื่น ๆ
·สำหรับแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง และมีประสิทธิภาพสูง
·ผลิตภัณฑ์ ๆ ในขณะที่มันสามารถวางในแนวตั้งหรือแนวนอน
กำลังโหลด …
แรงดันขาเข้า(V) | AC100 | แรงดัน Output(V) | AC100 | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
พัลส์ผลลัพธ์ของแหล่งอินพุต | 1 เฟส | จำนวนเฟส เอาต์พุต | 1 เฟส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง