(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ออดไฟฟ้าขนาดเล็กพิเศษ พร้อม 2 โทนเสียงในตัว เหมาะสำหรับฝังติดอุปกรณ์
[คุณสมบัติ]
· สองโทนเสียงในตัวแยกออกง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉิน
· รองรับการใช้งาน กับ ทรานซิสเตอร์ เปิด NPN / PNP เปิดใช้งานไดรฟ์โดยตรงบน PLC ฯลฯ ( สเปค 24 V)
·ผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่มีพื้นผิวด้านหน้าø30มม. ความลึก 42 มม. และน้ำหนัก 100 กรัม
· ผลิตภัณฑ์ ชนิดฝัง เฉพาะด้าน สำหรับภายในอาคารที่สามารถติดตั้งบนแผงที่มีความหนาไม่เกิน 7 มม.
· โครงสร้างกันป้องกันหยดน้ำ (IP34) จึงสามารถใช้งานในโรงงานที่มีความชื้นหรือฝุ่นผงจำนวนมากเช่นเดียวกับกลางแจ้ง (รุ่น BM-D)
· ทำงานโดยใช้สวิตช์เปิด/ปิดบนพาวเวอร์ซัพพลาย
· หากมีสัญญาณอินพุตพร้อมกัน 2 ช่อง ช่องที่ 1 จะถูกจัดลำดับความสำคัญก่อน (รวดเร็ว และมีเสียงสองโทน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถฝังติดในแผงควบคุมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
รหัสสินค้า |
---|
BM-202 |
BM-202D |
BM-202H |
BM-210 |
BM-210D |
BM-210H |
BM-220 |
BM-220D |
BM-220H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ปริมาณ (เดซิเบล) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (IP / ป้องกันหยดน้ำ ฯลฯ ) | มาตรฐาน ตัวแทน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 849.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 80 | [อื่น ๆ] AC / 24 V DC | [มี] IP30 | CE | ||
฿ 864.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 75 | [อื่น ๆ] AC / 24 V DC | [มี] IP34 | CE | ||
฿ 864.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 85 | [อื่น ๆ] AC / 24 V DC | [มี] IP30 | CE | ||
฿ 849.00 ฿ 610.01 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 85 | 100 V AC | [มี] IP30 | - | ||
฿ 864.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 80 | 100 V AC | [มี] IP34 | - | ||
฿ 864.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 90 | 100 V AC | [มี] IP30 | - | ||
฿ 849.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 85 | [อื่น ๆ] 200 V AC | [มี] IP30 | - | ||
฿ 864.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | [อื่น ๆ] 200 V AC | [มี] IP34 | - | ||
฿ 864.00 | SIGNAL TOWER BUZZER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 90 | [อื่น ๆ] 200 V AC | [มี] IP30 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | เสียง | ต่อเนื่องกัน / ไม่สม่ำเสมอ | ประเภทของเสียง | เสียงเพลง / / อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
การปรับระดับเสียง | NA | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 50 |
ความหนาของ มิติ(มิลลิเมตร) | 64 | เสียงและสี | “Peeh-paah-peeh-paah! / Pi-Pi-Pi-Pi!” |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง