(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำให้มีความต้านทานต่อสภาวะแวดล้อมแบบโดดเด่น ไฟฉุกเฉินแบบหมุนขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพสูงโดยมีการหมุนที่เงียบและสม่ำเสมอ
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนเล็ก ๆ ของโกลฟที่ถอดออกได้ทำขึ้นจากสเตนเลส (SUS304)
· ใช้มอเตอร์ขนาดเล็กเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ความทนทานสูงขึ้นและประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานมากขึ้น
·ตัวโลหะที่แข็งแรงทนทานและแข็งแกร่ง
รหัสสินค้า |
---|
SKP-110A-B |
SKP-110A-R |
SKP-110A-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,713.43 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | 3 วัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 4,808.66 ฿ 2,712.57 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | ||
฿ 4,808.66 ฿ 2,710.64 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง | ทรงกระบอก | ขนาด(φ) | 138 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 100 V AC |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟฟ้า | วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง | Buzzer (รวมถึง) | NA |
ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง | การหมุน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง