(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โซลิดสเตตคอนแทคเตอร์ US-K ซีรีส์
โซลิดสเตตคอนแทคเตอร์ เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เซมิคอนดักเตอร์เพื่อควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
● ส่วนประกอบวงจรไฟฟ้ามีฉนวนไฟฟ้าจากฮีทซิงค์
● ทำงานแบบเงียบ: เนื่องจากคอนแทคเตอร์ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว จึงไม่มีเสียงรบกวน
● มีตัวดูดซับไฟกระชากในตัว เพื่อป้องกันส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าเสียหายจากไฟกระชากในสาย
● พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน (A) : 70, 100, 120, 150 และ 200
รหัสสินค้า |
---|
US-K70 |
US-K100 |
US-K100TE |
US-K120TE |
US-K150 |
US-K150TE |
US-KH70 |
US-KH100 |
US-KH100TE |
US-KH120TE |
US-KH150 |
US-KH150TE |
US-KH200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | มอเตอร์ ความจุ 400 V AC (กิโลวัตต์ / A) | มอเตอร์ ความจุ VAC 200 (กิโลวัตต์ / A) | จำนวนองค์ประกอบ (ชิ้น) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,558.00 ฿ 7,887.26 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1 | 124 | 70 | 160 | รูปแบบมาตรฐาน | - | 11/48 | - | 70 | ||
฿ 17,510.00 ฿ 14,463.26 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1 | 214 | 110 | 156 | รูปแบบมาตรฐาน | - | 15/65 | - | 100 | ||
฿ 62,650.00 ฿ 51,686.25 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 3 | 195 | 230 | 190 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | - | 15/65 | 3 | 100 | ||
฿ 68,675.00 ฿ 56,684.35 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 3 | 245 | 230 | 190 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | - | 15/65 | 3 | 120 | ||
฿ 22,892.00 ฿ 18,913.37 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 1 | 214 | 110 | 156 | รูปแบบมาตรฐาน | - | 18.5/79 | - | 150 | ||
฿ 87,310.00 ฿ 72,048.21 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 98 วัน | 3 | 245 | 230 | 190 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | - | 18.5/79 | 3 | 150 | ||
฿ 11,405.00 ฿ 9,462.73 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 1 | 124 | 70 | 160 | รูปแบบมาตรฐาน | 22/48 | 11/48 | - | 70 | ||
฿ 19,037.00 ฿ 15,724.56 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 1 | 214 | 110 | 156 | รูปแบบมาตรฐาน | 30/65 | 15/65 | - | 100 | ||
฿ 83,933.00 ฿ 62,949.75 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | 195 | 230 | 190 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | 30/65 | 15/65 | 3 | 100 | ||
฿ 81,928.00 ฿ 67,779.03 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 3 | 245 | 230 | 190 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | 30/65 | 15/65 | 3 | 120 | ||
฿ 30,362.00 ฿ 25,063.83 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 1 | 214 | 110 | 156 | รูปแบบมาตรฐาน | 37/79 | 18.5/79 | - | 150 | ||
฿ 107,228.00 ฿ 88,548.88 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 3 | 245 | 230 | 190 | แบบ 3 ขั้ว 3 องค์ประกอบ | 37/79 | 18.5/79 | 3 | 150 | ||
฿ 34,698.00 ฿ 28,674.43 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 1 | 267 | 110 | 156 | รูปแบบมาตรฐาน | 45/93 | 22/93 | - | 200 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | DC 4 ถึง 24 | ชื่ออุปกรณ์ | คอนแทคเตอร์แบบโซลิดสเตต |
---|---|---|---|---|---|
การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง