(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า Mitsubishi
[คุณสมบัติ]
· ใช้องค์ประกอบสารกึ่งตัวนำกำลังเพื่อยืดอายุการใช้งานเมื่อใช้เป็นสวิตช์ความถี่สูง
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับคอนแทคเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ AC แบบไม่สัมผัส
ชนิด ชื่อ | มาตรฐาน | US-H20 | US-H30 | US-H40 | US-H50 | US-H20DD | US-H30DD | US-H40DD | US-H50DD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งราง IEC 35 มม. | US-H20RM | US-H30RM | — | — | US-H20DDRM | US-H30DDRM | — | — | ||
มิติความกว้างลดลง | US-H20UF | US-H30UF | — | — | US-H20DDUF | US-H30DDUF | — | — | ||
พิกัด | พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน (-10 ถึง 40°C) | JEM (คลาส AC-1) | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A |
IEC (คลาส AC-51) | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | 20 A | 30 A | 40 A | 50 A | ||
พิกัดเครื่องทำความร้อนที่ใช้ (-10 ถึง 40°C) | 1 ⌀ 200 V | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | |
3 ⌀ 200 V | 6.9 kW | 10.3 kW | 13.8 kW | 17.3 kW | — | — | — | — | ||
1 ⌀ 400 V | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | ||
3 ⌀ 400 V | 13.8 kW | 20.7 kW | 27.7 kW | 34.6 kW | — | — | — | — | ||
โหลดกระแสไฟฟ้าขั้นต่ำ | 0.3 A | |||||||||
หลัก วงจรไฟฟ้า สเปค | วิธีการควบคุมวงจรหลัก | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | อุปกรณ์ควบคุมแยก | |||||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 24 ถึง 480 V AC 50/60 Hz | |||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 20 ถึง 528 V AC | |||||||||
พิกัดแรงดันฉนวนไฟฟ้า | 500 V AC | |||||||||
แรงดันไฟฟ้าลดลงเมื่อปิด | 1.8 V (เมื่อใช้ร่วมกับพิกัดกระแสไฟฟ้า) | |||||||||
กระแสไฟรั่วเมื่อปิด | สูงสุด 30 mA (480 V AC 60 Hz) | |||||||||
กระแสไฟกระชาก (60 Hz, ค่าความสูงของคลื่นครึ่งคลื่น 1 รอบ) | 330 A | 800 A | 1000 A | 1,300 A | 330 A | 800 A | 1000 A | 1,300 A | ||
ค่าพิกัดความเผื่อ I2t(A2s) | 450 | 2,600 | 4,100 | 7,000 | 450 | 2,600 | 4,100 | 7,000 | ||
วิธีการทริกเกอร์ | วิธีทริกเกอร์แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ | |||||||||
พิกัดกระแสไฟฟ้าปิดและตัดวงจร | 28 A | 42 A | 56 A | 70 A | 28 A | 42 A | 56 A | 70 A | ||
การทำงาน วงจรไฟฟ้า สเปค | พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 12 ถึง 24 V DC (อัตราระลอกแรงดันไฟฟ้า 10% หรือน้อยกว่า) | ||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าผันผวน | 85 ถึง 110% ของแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | |||||||||
วงจรการทำงานแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ | 26.4 V DC | |||||||||
แรงดันขาเข้าวงจรการทำงาน | 10 mA หรือน้อยกว่า (12 ถึง 24 V DC) | |||||||||
อิมพีแดนซ์ของอินพุต | 1.2 ถึง 2.4 kΩ | |||||||||
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | 9 V DC หรือน้อยกว่า | |||||||||
แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด | 3 V DC หรือมากกว่า | |||||||||
เวลาตอบสนอง | สูงสุด (1 ms + 1/2 รอบ) | |||||||||
จอแสดงผลการทำงาน | ไฟ LED บอกสถานะ (ไฟเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ) | |||||||||
คอมมอน สเปค | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2.5 kV | ||||||||
ฉนวนไฟฟ้า | 100 MΩ | |||||||||
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ | 6 kV | |||||||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการใช้งาน | -10 ถึง 60°C (ที่ 40°C หรือสูงกว่าใช้กระแสไฟฟ้าลดลง) | |||||||||
อุณหภูมิสัมพัทธ์ | 45% ถึง 85% RH | |||||||||
ระดับความสูง | 2,000 ม. หรือต่ำกว่า | |||||||||
ทนต่อการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz 19.6 m/s2 | |||||||||
ความต้านทานแรงกระแทก | 98 m/s2 |
รหัสสินค้า |
---|
US-H20 |
US-H20DDHZ |
US-H20HZ |
US-H20RM |
US-H20UF |
US-H30 |
US-H30DDHZ |
US-H30DDUF |
US-H30HZ |
US-H30RM |
US-H30UF |
US-H40 |
US-H40DD |
US-H40DDHZ |
US-H50 |
US-H50DD |
US-H50DDHZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) | สเปค | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ (A) | วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม วงจร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,140.00 ฿ 4,274.94 | SOLID STATE CONTACTORS | 1 ชิ้น | 94 วัน | 100 | 90 | 97 | รูปแบบมาตรฐาน | 20 | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||
฿ 7,108.00 ฿ 5,900.35 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 58 | 44.5 | 38 | ไม่มีครีบระบายความร้อน | 20 | อุปกรณ์ควบคุมแยก | ||
฿ 4,378.00 ฿ 3,612.29 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 58 | 44.5 | 38 | ไม่มีครีบระบายความร้อน | 20 | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||
฿ 6,908.00 ฿ 5,724.66 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 100 | 90 | 97 | ชิ้นส่วนติดตั้งรางเฉพาะ | 20 | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||
฿ 6,908.00 ฿ 5,724.66 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 100 | 45 | 150 | อุปกรณ์เสริมสำหรับหดด้านกว้าง | 20 | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||
฿ 6,948.00 ฿ 5,787.68 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 100 | 90 | 97 | รูปแบบมาตรฐาน | 30 | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||
฿ 7,630.00 ฿ 6,325.27 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 58 | 44.5 | 38 | ไม่มีครีบระบายความร้อน | 30 | อุปกรณ์ควบคุมแยก | ||
฿ 11,285.00 ฿ 9,337.21 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 65 | 100 | 150 | อุปกรณ์เสริมสำหรับหดด้านกว้าง | 30 | อุปกรณ์ควบคุมแยก | ||
฿ 6,023.00 ฿ 5,000.29 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 58 | 44.5 | 38 | ไม่มีครีบระบายความร้อน | 30 | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||
฿ 9,236.00 ฿ 7,650.18 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 100 | 90 | 97 | ชิ้นส่วนติดตั้งรางเฉพาะ | 30 | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||
฿ 9,237.00 ฿ 7,650.08 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 65 | 100 | 150 | อุปกรณ์เสริมสำหรับหดด้านกว้าง | 30 | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||
฿ 8,112.00 ฿ 6,750.00 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 120 | 110 | 125 | รูปแบบมาตรฐาน | 40 | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||
฿ 12,771.00 ฿ 10,537.35 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 120 | 110 | 125 | รูปแบบมาตรฐาน | 40 | อุปกรณ์ควบคุมแยก | ||
฿ 8,313.00 ฿ 6,862.38 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 58 | 44.5 | 38 | ไม่มีครีบระบายความร้อน | 40 | อุปกรณ์ควบคุมแยก | ||
฿ 11,245.00 ฿ 8,433.75 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 110 | 125 | รูปแบบมาตรฐาน | 50 | อุปกรณ์ควบคุมแบบกลุ่ม | ||
฿ 14,820.00 ฿ 12,225.02 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 120 | 110 | 125 | รูปแบบมาตรฐาน | 50 | อุปกรณ์ควบคุมแยก | ||
฿ 8,835.00 ฿ 7,287.11 | MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | 94 วัน | 58 | 44.5 | 38 | ไม่มีครีบระบายความร้อน | 50 | อุปกรณ์ควบคุมแยก |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | ประเภท กลับทิศทางไม่ได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | DC 12–24 | จำนวนขั้ว | 2 |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CSA | ชื่ออุปกรณ์ | คอนแทคเตอร์แบบโซลิดสเตต | การป้องกันนิ้ว / ฝาครอบเทอร์มินอล | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง