1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ส่วนเสริมมาตรวัดความเร็ว ลิฟท์EC-0922

MEASUREMENT HANDICAP

ส่วนเสริมมาตรวัดความเร็ว ลิฟท์EC-0922
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,503.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ สัญญาณถือภายนอก,ความยาว (ม.): 1.4 เครื่องมือวัดเป้าหมาย: เครื่องวัดความเร็วรอบ,ตัวเลือกมาตรวัดความเร็ว

รหัสสินค้า
EC-0922
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,503.70

MEASUREMENT HANDICAP 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แผนก ตัวเลือกเครื่องมือวัด เครื่องมือวัดที่ใช้งานได้ ชิ้นส่วนเสริมสำหรับมาตรวัดรอบ/มาตรวัดความเร็ว พิมพ์ เคเบิล
ความยาว(ม.) 1.4 สายไฟ ชนิด สำหรับสัญญาณพักสายภายนอก