1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แคลมป์ยึด โพรบวัด3273-50

MEASUREMENT PROBE

แคลมป์ยึด โพรบวัด3273-50
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 115,866.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับออสซิลโลสโคป30 A / 50 mhz.3273-50

[คุณสมบัติ]
·อัตราส่วน S / N สูงทำให้สามารถสังเกตรูปคลื่นคำสั่ง mA (3273-50)
·บรอดแบนด์และ กระแสไฟฟ้า นาทีจนถึงการสังเกตรูปคลื่น กระแสไฟฟ้า ขนาดใหญ่ (3274)
·สามารถสังเกตรูปคลื่น กระแสไฟฟ้า ขนาดใหญ่ 500Arms ได้
·การสังเกตรูปคลื่นบรอดแบนด์ DC ถึง 100 mhz (3276)
·อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า BNC เทอร์มินอล
·การตรวจจับ กระแสไฟฟ้า แม่นยำสูง
·ใช้องค์ประกอบห้องโถงเมมเบรน insb ที่พัฒนาขึ้นโดยอิสระ
· ฟังก์ชั่น ป้องกันที่เรียบง่ายเพื่อป้องกันความเสียหายเนื่องจาก การทำความร้อน ในตัวเองในระหว่างการป้อนข้อมูลมากเกินไป
·การวัด กระแสไฟฟ้า อย่างง่าย
· 3273-5 เคส03274/3275/3276 มีกระเป๋าใส่ยากที่สะดวก

รหัสสินค้า
3273-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 115,866.67

MEASUREMENT PROBE 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ 1 เซนเซอร์ อุปกรณ์วัดสัญญาณไฟฟ้า คุณสมบัติ 2 DC ถึง 50 mhz คุณสมบัติ 3 30 A