(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สูงถึง AC1000A เครื่องทดสอบ แคลมป์ยึด ดิจิตอล AC / DC ประเภท RMS 3288-20
[คุณสมบัติ]
·โปรไฟล์บางเพียง 16 มม. เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงสายไฟที่มีผู้คนหนาแน่น
· 3287 ยังวัด กระแสไฟฟ้า ขนาดเล็กได้อย่างแม่นยำในช่วง 10 A ซึ่งเป็น โหมด RMS AC ที่แท้จริง
· 3288 สามารถใช้สำหรับวัดกระแสสูงเช่นที่พบใน ถ่าน ฉุกเฉินของ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ) และ มอเตอร์ รถไฟ
· 3288-20 เป็นประเภท ค่า แท้จริงที่สามารถวัดได้สูงสุด 1,000 A
·ขนาดกะทัดรัด แต่มีฟังก์ชั่นตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าความต้านทานและความต่อเนื่อง
คุณสมบัติ 1 | เครื่องทดสอบ แคลมป์ AC / DC แคลมป์ยึด | คุณสมบัติ 2 | เป็น AC / DC1000A | คุณสมบัติ 3 | ประเภท ค่า มีประสิทธิภาพ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3288-20 ในชุด แคลมป์ยึด กับ AC / DC HiTester 3288-20
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง