1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพรบวัด อุณหภูมิประเภทซีรี่ส์ 9183 สำหรับ 3441 · 3442

MEASUREMENT ACCESSORIES

โพรบวัด อุณหภูมิประเภทซีรี่ส์ 9183 สำหรับ 3441 · 3442
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,826.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ 3441/3442.สำหรับของเหลว เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K / อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน9183

รหัสสินค้า
9183
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,826.67

MEASUREMENT ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ 1 โพรบวัด อุณหภูมิแบบหุ้ม คุณสมบัติ 2 สำหรับ 3441 และ 3442 คุณสมบัติ 3 K เทอร์โมคัปเปิล
คุณสมบัติ 4 -40 ° C ถึง 750 ° C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9183 ในชุด โพรบวัด อุณหภูมิประเภทซีรี่ส์ 9183 สำหรับ 3441 · 3442