(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ BXW คือกลุ่มสินค้ากล่องควบคุมโลหะที่มีโครงสร้างการป้องกันระดับ IP65 (กันฝุ่น / กันน้ำ)
· กล่องควบคุมอะลูมิเนียมดายคาส น้ำหนักเบาและแข็งแรง
· ซีรีส์ BXW ประกอบด้วยกล่องแบบมีรู พร้อมรูสำหรับติดตั้ง และแบบไม่มีรูพร้อมแผงติดตั้งอเนกประสงค์
· ชนิดมีรู จะมีสินค้าทั้งหมด 6 แบบ พร้อมรูสำหรับติดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 6 รู
· สินค้าแบบไม่มีรูมีรูปทรงภายนอกเหมือนกับ 4 แบบดังกล่าว แตกต่างเพียงไม่มีรูเท่านั้น
· มีขนาดรูให้เลือก 3 แบบ (22 มม. 25 มม. และ 30 มม.)
[การใช้งาน]
· สามารถประกอบหน่วยอื่น ๆ เช่น ไฟแสดงสถานะ ปุ่มควบคุม เพื่อสร้างกล่องควบคุมตามที่คุณชอบได้
รหัสสินค้า |
---|
BXW005 |
BXW301 |
BXW303 |
BXW304 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ แนวตั้ง H (มิลลิเมตร) | ขนาด รูติดตั้ง (φ) | จำนวนช่องยึด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,008.48 ฿ 2,136.02 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 337 | NA | 0 | ||
฿ 1,664.37 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 187 | 30 | 1 | ||
฿ 1,870.56 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 237 | 30 | 3 | ||
฿ 3,168.13 ฿ 2,329.84 | CONTROL CONSOLE SWITCH BOX | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 337 | 30 | 4 |
กำลังโหลด …
มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) | 86 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 98 | วัสดุ | อะลูมิเนียม การหล่อขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | แผ่นเพลท กลาง | ไม่มี แผ่นวงจร | การติดตั้ง | สำหรับการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง |
มิติ ความลึกที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 92.5 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง 40 | ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 45 ถึง 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง