(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีประโยชน์สำหรับรองรับแผงวงจร ฝาปิดอะคริลิค และชิ้นส่วนอื่นๆ ทองเหลืองสีทรงกลมชุบนิกเกิลที่สวยงามและราคาไม่แพง
[คุณสมบัติ]
· เข็มขัดรองรับที่มีขนาดหลากหลายที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
CB-305E |
CB-420E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.77 ฿ 214.21 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี (3.2 ⌀) | 5 | 6 x 3.2 | ||
฿ 703.35 ฿ 410.62 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี (4.2 ⌀) | 20 | 8 x 4.2 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ไม่มี (รูทะลุ) | วัสดุ/ การตกแต่ง | ทองเหลือง (ชุบผิวนิกเกิล) | รูปทรง ด้านนอก | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง