(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีประโยชน์สำหรับรองรับแผงวงจร ฝาปิดอะคริลิค และชิ้นส่วนอื่นๆ ชิ้นส่วนรองรับสแตนเลสหกเหลี่ยมเกลียวตัวผู้และตัวเมียที่แข็งแรง
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนรองรับที่แข็งแรงทำจากสแตนเลสที่สวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
BSU-310 |
BSU-316 |
BSU-325 |
BSU-410 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความลึกของรู สกรู L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,440.00 ฿ 839.38 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3 | 10 | 6 | |||
฿ 1,819.44 ฿ 1,095.48 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M3 | 16 | 6 | |||
฿ 1,868.93 ฿ 1,123.04 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M3 | 25 | 6 | ||
฿ 1,889.53 ฿ 1,093.09 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 10 | 7 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ตัวผู้ ตัวเมีย | วัสดุ/ การตกแต่ง | สเตนเลส | รูปทรง ด้านนอก | หกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง