(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จุดยึดสำหรับยึดซิป
[คุณสมบัติ]
·ส่วนใหญ่ทำจาก ไนล่อน ให้ความแข็งแรงและ ความทนทาน เหนือกว่า
·มี เทปกาว สองประเภทตามการ การใช้งาน:ขาวและดำ ( กระดาษ ปล่อยเป็นสีเขียว)
รหัสสินค้า |
---|
KNP-20 |
KNP-20GN |
KNP-30 |
KNP-30GN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (Amm × bmm) | สี เทปสองหน้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 523.15 ฿ 313.94 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19 | 19 | 19 x 19 | ขาว | |||
฿ 925.72 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 19 | 19 | 19 x 19 | สีดำ | |
฿ 991.62 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 28 | 28 | 28 x 28 | ขาว | |
฿ 1,283.05 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 28 | 28 x 28 | สีดำ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง