(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ รวม แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (คอนแทค) กับ เทอร์มอลรีเลย์
· Kasuga denki มีซีรีส์ที่ตรงกับพิกัดความจุของ มอเตอร์สามารถใช้ได้กับ เคส / ฝาครอบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ใน อุปกรณ์ควบคุม การทำงานของ มอเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
MUF7H002 |
MUF7H004 |
MUF7H007 |
MUF18H037 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัสเสริม พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC-15 220 V (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC-3 220 V (A) | หลังจากเพิ่มกำลังการผลิต ขดลวด (VA) | หลังจากเพิ่มกำลังการผลิต ขดลวด (VA) | หลังจากเปิดการใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด (W) | หลังจากเพิ่ม กระแสไฟฟ้า ขดลวด (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,528.38 ฿ 903.88 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 / 0.6 | 0.2 / 1.2 | 1a | 153 | 80 | 91 | 3 | 11 | 46 | 10 | 2.7 | 50 | ||
฿ 1,583.31 ฿ 950.14 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 / 1.2 | 0.4 / 2.2 | 1a | 153 | 80 | 91 | 3 | 11 | 46 | 10 | 2.7 | 50 | ||
฿ 1,542.65 ฿ 925.74 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.75/1.7 | 0.75/3.6 | 1a | 153 | 80 | 91 | 3 | 11 | 46 | 10 | 2.7 | 50 | ||
฿ 2,455.40 ฿ 1,522.84 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.7 / 6.7 | 3.7/15 | 1a1b | 160 | 90 | 99 | 2 | 20 | 57 | 12 | 3.3 | 60 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | กลับทิศทางไม่ได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | AC200 | จำนวนขั้ว | 3 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ด้วย เทอร์มอลรีเลย์ | ○ | กับ เคส | ○ |
ความทนทาน ทางกล(x10K ครั้ง) | 500 | ความทนทาน ไฟฟ้า (AC-3)(x10K ครั้ง) | 100 | ความทนทาน เปิดและปิด เครื่องวัดความถี่(ครั้ง / ชั่วโมง) | 1200 |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -5 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 40 | ความชื้นสัมพัทธ์ขั้นต่ำ(%) | 45 |
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด(%) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง