1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน ชนิดเปิดโล่ง ซีรีส์ BSH

สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน ชนิดเปิดโล่ง ซีรีส์ BSH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 334.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดสำหรับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
· ชนิดเปิดโล่งเป็นชนิดที่มีความอเนกประสงค์มากที่สุด โดยติดตั้งบนพื้นผิวของเครื่องจักรและผนัง

รหัสสินค้า
BSH221OF
BSH221ONSALE
BSH222
BSH222A
BSH223
BSH223A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ จำนวนปุ่ม
(ชิ้น)
สีของปุ่ม แผ่นเพลท อักษร การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 334.84

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน วงจรเปิดแบบทั่วไป1สีแดงOFF1b64

฿ 334.84

฿ 189.35

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน วงจรปิดแบบทั่วไป1สีดำON1a64

฿ 369.86

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เปิด/ปิดแบบทั่วไป2สีดำ (ON)/สีแดง (OFF)ON,OFF1a-1b90

฿ 457.94

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน ชนิดเคลื่อนที่ช้า ๆ แบบกลับด้านได้2สีดำ (ไปข้างหน้า)/สีดำ (ถอยหลัง)FOR.,REV.1a1b-1a1b90

฿ 778.57

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 1 วัน กลับด้านได้แบบทั่วไป3สีดำ (ไปข้างหน้า)/สีดำ (ถอยหลัง)/สีแดง (หยุด)FOR.,REV.,STOP1a1b-1a1b-1b116

฿ 637.44

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน ชนิดเคลื่อนที่ช้า ๆ ที่ใช้งานร่วมกัน3สีดำ (เคลื่อนที่ช้า ๆ)/สีดำ (เปิด)/สีแดง (ปิด)INCHING, ON, OFF1a1b-1a-1b116

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC/DC500 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 5 ขั้วต่อ สกรู M3.5
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -10 – 40 ความชื้นสัมพัทธ์(%) 45 ถึง 85 สเปค หน้าสัมผัสคู่: NG
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC 15 โหลดเหนี่ยวนำ (220 V AC)(A) 2 ตัวแทน มาตรฐาน PSE ขนาด รูติดตั้ง ø 4.5
โครงสร้างในการป้องกัน IP30 ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 50 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 40.5