1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน ชนิดกันฝน ซีรีส์ WBSH

สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน ชนิดกันฝน ซีรีส์ WBSH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,074.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ตรวจระดับลูกลอย ซีรีส์ FLS เป็นสวิตช์ชนิดลูกลอยที่ควบคุมระดับน้ำได้อย่างปลอดภัย
[คุณสมบัติ]
· ใช้ระบบไมโครสวิตช์ที่ปราศจากสารปรอท
· รูปทรงและวัสดุยากต่อการเกาะติดของวัตถุที่ลอยตัว
· แกนหมุนที่สร้างขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์ ช่วยให้ยูนิตไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำ
· ความต้านทานการการกัดกร่อนและการย่อยสลายดีเยี่ยม
· โครงสร้างแบบโล่ที่ไม่เหมือนใครช่วยกำบังน้ำเข้า
· แคลมป์ยึดป้องกันสายเคเบิลหลุดเมื่อเกิดการกระแทก เช่น ทุ่นตกลงในน้ำ ฯลฯ
· ใช้งานได้ที่ความตื้นสุดถึง 200 มม. และลึกสุดถึง 20 ม.
· ประหยัด ไม่จำเป็นต้องเสริมกำลังด้วยโซ่ ฯลฯ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับควบคุมการจ่ายน้ำหรือการปล่อยน้ำ

รหัสสินค้า
WBSH222
WBSH223SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งคุณสมบัติ จำนวนปุ่ม
(ชิ้น)
สีของปุ่ม แผ่นเพลท อักษร การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)

฿ 1,074.29

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น 1 วัน เปิด/ปิดแบบทั่วไป2สีดำ (ON)/สีแดง (OFF)ON,OFF1a-1b126

฿ 1,467.14

฿ 1,027.14

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน กลับด้านได้แบบทั่วไป3สีดำ (ไปข้างหน้า)/สีดำ (ถอยหลัง)/สีแดง (หยุด)FOR.,REV.,STOP1a1b-1a1b-1b152

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC/DC500 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 5 ขั้วต่อ สกรู M3.5
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -10 – 40 ความชื้นสัมพัทธ์(%) 45 ถึง 85 พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC 15 โหลดเหนี่ยวนำ (220 V AC)(A) 2
ตัวแทน มาตรฐาน PSE ขนาด รูติดตั้ง ø 5 โครงสร้างในการป้องกัน IP53
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 52 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 40.5