(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ไฟสำหรับใช้งานโดยติดตั้งบนพื้นผิวของอุปกรณ์และผนัง
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดแหล่งจ่ายไฟ
· ชนิดเปิดโล่งเป็นแบบอเนกประสงค์สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักรและผนังภายในอาคาร
· เคสโลหะเป็นประเภทสำหรับใช้งานทั่วไปที่ทำจากโลหะที่แข็งแรงสำหรับติดตั้งบนเครื่องและผนังภายในอาคาร
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับมอเตอร์ขนาดเล็กโดยตรง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
BS210B3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุดเฟสเดียว 100/110 V (กิโลวัตต์) | ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V (กิโลวัตต์) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | ขั้วต่อ | คุณสมบัติ | จำนวนปุ่ม (ชิ้น) | สีของปุ่ม | แผ่นเพลท อักษร | จำนวนขั้ว | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ขนาด รูติดตั้ง | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 585.60 ฿ 436.04 | CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1.5 | 10 | สกรู M3.5 | มาตรฐาน | 2 | สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) | ON,OFF | สำหรับ 3 เฟส | 3a | ø 4.3 | 89.5 | 43 | 47.5 |
กำลังโหลด …
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | DC500 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -15 ถึง 40 | ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 45 ถึง 85 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวแทน มาตรฐาน | PSE | โครงสร้างในการป้องกัน | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BS210B3 ในชุด สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน, เคสโลหะชนิดเปิดโล่ง, ซีรีส์ BS
รหัสสินค้า |
---|
BS210B2 |
BS215B2 |
BS215B3 |
BS230B3 |
BS3153 |
BS330B3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุดเฟสเดียว 100/110 V (กิโลวัตต์) | ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V (กิโลวัตต์) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | ขั้วต่อ | คุณสมบัติ | จำนวนปุ่ม (ชิ้น) | สีของปุ่ม | แผ่นเพลท อักษร | จำนวนขั้ว | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ขนาด รูติดตั้ง | มิติ แนวตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 567.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 | - | 10 | สกรู M3.5 | มาตรฐาน | 2 | สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) | ON,OFF | สำหรับ 2 เฟส | 2a | ø 4.3 | 89.5 | 43 | 47.5 | ||
฿ 670.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | - | 15 | สกรูขนาด M4 | มาตรฐาน | 2 | สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) | ON,OFF | สำหรับ 2 เฟส | 2a | ø 4.5 | 92.5 | 52 | 53.5 | ||
฿ 736.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.2 | 15 | สกรูขนาด M4 | มาตรฐาน | 2 | สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) | ON,OFF | สำหรับ 3 เฟส | 3a | ø 4.5 | 92.5 | 52 | 53.5 | ||
฿ 1,058.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3.7 | 30 | สกรู M5 | มาตรฐาน | 2 | สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) | ON,OFF | สำหรับ 3 เฟส | 2a | ø 5 | 113 | 61 | 54.5 | ||
฿ 1,675.71 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2.2 | 15 | สกรูขนาด M4 | กลับด้านได้ | 3 | สีดำ (ไปข้างหน้า)/สีดำ (ถอยหลัง)/สีแดง (หยุด) | FOR, STOP, REV | สำหรับ 3 เฟส | 3a | ø 5 | 164 | 64 | 68 | ||
฿ 2,447.14 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3.7 | 30 | สกรู M5 | กลับด้านได้ | 3 | สีดำ (ไปข้างหน้า)/สีดำ (ถอยหลัง)/สีแดง (หยุด) | FOR, STOP, REV | สำหรับ 3 เฟส | 3a | ø 5 | 176 | 74 | 69.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง