1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน ชนิดเปิดโล่งพร้อมฐานฟิวส์ ซีรีส์ BS

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES

สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน ชนิดเปิดโล่งพร้อมฐานฟิวส์ ซีรีส์ BS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,365.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดเปิดโล่งเป็นแบบอเนกประสงค์สำหรับติดตั้งบนเครื่องจักรและผนังภายในอาคาร
· ชนิดฐานฟิวส์ประกอบด้วยฐานฟิวส์ในตัวสำหรับติดตั้งฟิวส์
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับมอเตอร์ขนาดเล็กโดยตรง ฯลฯ

รหัสสินค้า
BSF230B3 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,365.76

฿ 830.52

CIRCIT BRAEAKER ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V(กิโลวัตต์) 3.7 พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) DC500 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 30
ขั้วต่อ สกรู M5 อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -15 ถึง 40 ความชื้นสัมพัทธ์(%) 45 ถึง 85
จำนวนปุ่ม(ชิ้น) 2 สีของปุ่ม สีดำ (ON)/สีแดง (OFF) แผ่นเพลท อักษร ON,OFF
จำนวนขั้ว สำหรับ 3 เฟส การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 3a ตัวแทน มาตรฐาน PSE
ขนาด รูติดตั้ง ø 5 โครงสร้างในการป้องกัน NA มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) 174.5
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) 97 มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) 58.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSF230B3 ในชุด สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน ชนิดเปิดโล่งพร้อมฐานฟิวส์ ซีรีส์ BS