(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบตเตอรี่สำรองขนาดกะทัดรัดประเภทโต๊ะ3561
[คุณสมบัติ]
·การ งานละเอียด สูงและ ความละเอียด เหมาะสำหรับสายการผลิตความเร็วสูง
·การตรวจจับข้อผิดพลาดในการวัด
·ตรวจจับความล้มเหลวในการ หน้าสัมผัส หัวโพรบ เสียเพื่อความน่าเชื่อถือในการวัด
·การสอบเทียบด้วยตนเอง
·การเบี่ยงเบนเล็กน้อยและความผันผวนที่ เพิ่มขึ้น ขึ้นภายในวงจรการวัดภายในได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเพื่อรักษา ความแม่นยำ สูง
·การจัดเก็บ ค่า การวัด
·จัดเก็บค่าการวัดได้มากถึง 400 ค่าโดยอินพุตทริกเกอร์ภายนอกสามารถถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมากไปยังคอมพิวเตอร์ได้
· ฟังก์ชั่น เฉลี่ย
·สามารถอ่านค่าได้อย่างสม่ำเสมอโดยการวัดค่าเฉลี่ยสองถึง 16 ครั้ง
·การคำนวณทางสถิติ
·ใช้การคำนวณทางสถิติกับจุดข้อมูล 30,000 จุดเพื่ออำนวยความสะดวกใน กระบวนการแปรรูป และ การควบคุมคุณภาพ
·รายการคำนวณ
·จำนวนข้อมูลทั้งหมดจำนวนข้อมูลที่ถูกต้องค่าสูงสุดค่าต่ำสุดและค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรและดัชนีความสามารถของกระบวนการ (cp, cpk)
·บันทึกการกำหนดค่าการตั้งค่าการวัด
·สามารถบันทึกและโหลดการกำหนดค่าการวัดได้มากถึง 126 รายการเช่นเกณฑ์การตั้งค่าตัว วงจรเปรียบเทียบ
·สามารถเลือกการกำหนดค่าที่บันทึกไว้ภายนอกได้
· ฟังก์ชั่น การวัด, ช่วงการวัดความต้านทาน, การตั้งค่าช่วงอัตโนมัติ, ข้อมูลการตั้งค่าที่ปรับเป็นศูนย์, อัตราการสุ่มตัวอย่าง, แหล่งที่มาของทริกเกอร์, การตั้งค่าความล่าช้า, การตั้งค่าเฉลี่ยและตัว วงจรเปรียบเทียบ , การตั้งค่าการคำนวณทางสถิติ, การสลับการแสดงผลและการ ล็อค กุญแจ
คุณสมบัติ 1 | AC มิเตอร์วัดไฟ ความต้านทานต่ำ | คุณสมบัติ 2 | 10μΩถึง3Ω | คุณสมบัติ 3 | แบตเตอรี่ HiTester |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 4 | สำหรับแบตเตอรี่สำรองขนาดเล็ก | คุณสมบัติ 5 | มีอินเตอร์เฟส RS-232C ให้ | มาตรฐาน | CE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง