1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

1 เฟส อุปกรณ์แหล่งจ่าย hitester3333-01

MEASUREMENT ACCESSORIES

1 เฟส อุปกรณ์แหล่งจ่าย hitester3333-01
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74,266.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดกำลัง สำหรับอุปกรณ์ 1 เฟส เดียวประเภท ฟังก์ชั่น เดียวราคาไม่แพงรองรับการใช้งาน อินเวอร์เตอร์ 45 Hz ถึง 5khzด้วย GP-IB.3333-01

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน อินเวอร์เตอร์
■สาม มิเตอร์ ในอุปกรณ์พกพาเครื่องเดียว
·สามารถเลือกการแสดงแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า (แอคทีฟหรือชัดเจน) หรือตัวประกอบกำลังได้พร้อมกัน
■จอแสดงผลที่ดูง่าย
·แสดงตัวเลขเปล่งแสงและสัญลักษณ์หน่วย
■การตั้งค่าที่ง่ายและรวดเร็ว
·กุญแจ คลองเลื่อย เพื่อแสดงการตั้งค่า
■สถานะ เครื่องมือ มองเห็นได้ชัดเจน
·แสดงการระงับ อุปกรณ์ควบคุม ระยะไกลและ กุญแจ- สถานะการ ล็อค จะระบุแยกกัน
■ตั้งค่าช่วงได้ง่าย
·เลือกช่วง กระแสไฟฟ้า เพียงแค่กดปุ่ม (รับได้ถึง AC30A รวมถึงช่วงอัตโนมัติ)
·ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าช่วงแรงดันไฟฟ้า (รับสูงสุด 30 V AC)
■ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็ว
·ไฟเตือนระบุอินพุตที่อยู่นอกช่วงไปยัง รุ่น 3333 เมื่อวัดแรงดันและ กระแสไฟฟ้า ของรูปคลื่นที่ผิดเพี้ยนเช่นในวงจรสวิตชิ่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย
■ฟังก์ชั่นที่สะดวก
·ล็อค (กุญแจ ล็อค SHIFT + กุญแจ):มีประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานโดยไม่ได้ตั้งใจในสายการผลิต
·พิมพ์ข้อมูล (คีย์ SHIFT + DATA OUT):รับสำเนาข้อมูลการวัดโดยใช้ เครื่องพิมพ์ เสริม รุ่น 9442

รหัสสินค้า
3333-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 74,266.67

MEASUREMENT ACCESSORIES 1 ชิ้น 35 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ 1 เฟส สายวัด วิธีการวัดการ อุปกรณ์สายไฟ ช่วงการวัด ความต้านทาน: ความแม่นยำ สูงสุด 0.2%, เครื่องวัดความถี่: 45 Hz ถึง 5 khz
บันทึก จอแสดงผล 3 หน้าจอมี เอาต์พุต อนาล็อก พร้อมด้วย GP-IB มาตรฐาน CE