(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายอากาศ DC / ⌀200 mm ซีรี่ย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ
[คุณสมบัติ]
● ชนิด: พัดลมระบายอากาศ DC
● ขนาดเฟรม (mm.) : เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 200
● ความหนา (mm.) : 70
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 24 VDC
● อายุการใช้งานเฉลี่ย (h) : 40000/60℃ (70000/40℃)
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้[˚C] : -20~+60
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | ø 200 | ความหนาของเฟรม | 70mm |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V DC | สเปคเซนเซอร์ | ชีพจร | การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) |
มาตรฐานความปลอดภัย | UL / TUV / CSA | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC)(m3 / นาที) | 11 | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC)(เดซิเบล) | 60 |
ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC)(พ่อ) | 360 | รูปทรง เฟรม | มีริบ | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม |
รหัสความเร็ว | H | อายุขัย(ชั่วโมง) | 40000 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9EC2024H001 ในชุด พัดลม DC / ซีรีส์ ⌀200 มม.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง