(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายอากาศ DC San Ace / 60 × 60 mm ซีรี่ย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ชนิด: พัดลมระบายอากาศ DC
● ขนาดเฟรม (mm.) : 60x60
● ความหนา (mm.) : 15, 20, 25 และ 38
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 5,12,24 และ 48 VDC
● วัสดุ
เฟรม: พลาสติก (การลามไฟ: UL 94V-0)
ใบพัด : พลาสติก (การลามไฟ: UL 94V-0)
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของเฟรม | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | การจัดหมวดหมู่ | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (อินพุต DC) (m3 / นาที) | ระดับความดันเสียง (สำหรับอินพุต DC) (เดซิเบล) | ความดันสถิตสูงสุด (สำหรับอินพุต DC) (พ่อ) | รูปทรง เฟรม | วัสดุ เฟรม | รหัสความเร็ว | อายุขัย (ชั่วโมง) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.68 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.53 | 28 | 40.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | - | ||
฿ 565.85 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.65 | 33 | 56.8 | มีริบ | เรซิ่น | S | 40000 | - | ||
฿ 610.09 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.78 | 39 | 87.3 | มีริบ | เรซิ่น | G | 30000 | - | ||
฿ 537.68 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 มม | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.78 | 39 | 87.3 | มีริบ | เรซิ่น | G | 30000 | - | ||
฿ 576.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.53 | 28 | 40.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | - | ||
฿ 610.09 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.65 | 33 | 56.8 | มีริบ | เรซิ่น | S | 40000 | - | ||
฿ 3,940.61 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [40 มม. หรือมากกว่า] 76mm | 12 V DC | NA | คว่ำคู่ | 1.98 | 64 | 450 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | H | 40000 | - | |
฿ 2,397.29 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [40 มม. หรือมากกว่า] 51mm | 12 V DC | ชีพจร | คว่ำคู่ | 2.03 | 68 | 600 | - | เรซิ่น | G | 40000 | มีระบบควบคุม PWM | ||
฿ 1,480.26 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 38 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 2.37 | 66 | 751 | มีริบ | เรซิ่น | G | 40000 | มีระบบควบคุม PWM | ||
฿ 1,544.13 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | เงียบ | 0.58 | 24 | 40 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | - | ||
฿ 1,681.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 มม | 12 V DC | NA | เงียบ | 0.58 | 24 | 40 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | - | ||
฿ 2,461.34 | HEAT MEASURES FAN | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 24 V DC | ชีพจร | ทนต่อน้ำมัน | 0.52 | 44 | 95 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | - | |
฿ 2,464.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | อายุยืน | 0.44 | 24 | 29.4 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | F | 100000 | - | ||
฿ 2,982.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 25 มม | 12 V DC | ล็อค | อายุยืน | 0.78 | 39 | 87.3 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | G | 100000 | - | ||
฿ 2,865.53 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | อายุยืน | 0.78 | 39 | 87.3 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | G | 100000 | - | |
฿ 2,796.19 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 มม | 12 V DC | ล็อค | อายุยืน | 0.53 | 28 | 40.2 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | H | 100000 | - | |
฿ 2,807.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | อายุยืน | 0.53 | 28 | 40.2 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | H | 100000 | - | |
฿ 2,715.43 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | NA | อายุยืน | 0.53 | 28 | 40.2 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | H | 100000 | - | |
฿ 2,807.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | อายุยืน | 0.36 | 20 | 19.6 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | M | 100000 | - | |
฿ 2,756.58 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 มม | 12 V DC | NA | อายุยืน | 0.36 | 20 | 19.6 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | M | 100000 | - | |
฿ 2,466.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 มม | 12 V DC | ล็อค | อายุยืน | 0.65 | 33 | 56.8 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | S | 100000 | - | ||
฿ 2,807.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | อายุยืน | 0.65 | 33 | 56.8 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | S | 100000 | - | |
฿ 2,779.81 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 มม | 24 V DC | ล็อค | อายุยืน | 0.44 | 24 | 29.4 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | F | 100000 | - | |
฿ 2,766.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 มม | 24 V DC | NA | อายุยืน | 0.44 | 24 | 29.4 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | F | 100000 | - | |
฿ 2,466.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 มม | 24 V DC | ล็อค | อายุยืน | 0.53 | 28 | 40.2 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | H | 100000 | - | ||
฿ 2,766.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 24 V DC | NA | อายุยืน | 0.36 | 20 | 19.6 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | M | 100000 | - | |
฿ 2,777.15 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 24 V DC | ล็อค | อายุยืน | 0.65 | 33 | 56.8 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | S | 100000 | - | |
฿ 2,820.96 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 24 V DC | ชีพจร | อายุยืน | 0.65 | 33 | 56.8 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | S | 100000 | - | |
฿ 2,841.53 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 48 V DC | ล็อค | อายุยืน | 0.78 | 39 | 87.3 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | G | 80000 | - | |
฿ 2,898.29 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 48 V DC | ชีพจร | อายุยืน | 0.78 | 39 | 87.3 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | G | 80000 | - | |
฿ 2,728.00 | HEAT MEASURES FAN | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 48 V DC | NA | อายุยืน | 0.53 | 28 | 40.2 | ไม่มีฉากเข้ามุม | อะลูมิเนียม | H | 100000 | - | |
฿ 1,254.86 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 มม | 5 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.4 | 32 | 38.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 1,243.05 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.4 | 32 | 38.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 1,155.43 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.4 | 32 | 38.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 1,080.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 22.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 1,048.39 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 22.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 31 | 31.8 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | ||
฿ 754.40 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 31 | 31.8 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.4 | 32 | 38.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 822.58 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.4 | 32 | 38.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | ||
฿ 1,505.91 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.62 | 45 | 99.3 | มีริบ | เรซิ่น | K | 40000 | - | |
฿ 1,305.50 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.62 | 45 | 99.3 | มีริบ | เรซิ่น | K | 40000 | - | |
฿ 798.64 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 18.8 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 1,054.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 22.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 754.40 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 18.8 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 22.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 1,047.62 | HEAT MEASURES FAN | 7 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 22.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 973.49 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.48 | 36 | 58.8 | มีริบ | เรซิ่น | S | 40000 | - | |
฿ 1,047.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.48 | 36 | 58.8 | มีริบ | เรซิ่น | S | 40000 | - | |
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 31 | 31.8 | มีริบ | เรซิ่น | W | 60000 | - | ||
฿ 738.17 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 31 | 31.8 | มีริบ | เรซิ่น | W | 60000 | - | |
฿ 918.48 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 31 | 31.8 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.4 | 32 | 38.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 914.29 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 31 | 31.8 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 1,052.58 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.4 | 32 | 38.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 1,055.62 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 15 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 22.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 910.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 18.8 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 1,055.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 15 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 22.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 1,047.24 ฿ 405.91 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 15 มม | 24 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.3 | 25 | 22.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | ||
฿ 924.77 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 15 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.48 | 36 | 58.8 | มีริบ | เรซิ่น | S | 40000 | - | ||
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 31 | 31.8 | มีริบ | เรซิ่น | W | 60000 | - | ||
฿ 910.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 20 มม | 24 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.42 | 31 | 31.8 | มีริบ | เรซิ่น | W | 60000 | - | |
฿ 1,038.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 มม | 48 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.55 | 41 | 52.9 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | - | |
฿ 834.93 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 มม | 48 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.55 | 41 | 52.9 | มีริบ | เรซิ่น | H | 40000 | - | |
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 8 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 5 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.44 | 24 | 29.4 | มีริบ | เรซิ่น | F | 60000 | - | ||
฿ 754.40 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.44 | 24 | 29.4 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | F | 60000 | - | |
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 5 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.53 | 28 | 40.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | ||
฿ 914.29 | HEAT MEASURES FAN | 8 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.53 | 28 | 40.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.53 | 28 | 40.2 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | H | 60000 | - | ||
฿ 754.40 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.53 | 28 | 40.2 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 5 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.36 | 20 | 19.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | ||
฿ 738.17 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.36 | 20 | 19.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 738.17 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 มม | 5 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.36 | 20 | 19.6 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | M | 60000 | - | |
฿ 815.61 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.72 | 37 | 73.5 | มีริบ | เรซิ่น | D | 60000 | - | ||
฿ 660.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.72 | 37 | 73.5 | มีริบ | เรซิ่น | D | 60000 | - | ||
฿ 754.40 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.72 | 37 | 73.5 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | D | 60000 | - | |
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.44 | 24 | 29.4 | มีริบ | เรซิ่น | F | 60000 | - | ||
฿ 798.64 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.44 | 24 | 29.4 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | F | 60000 | - | |
฿ 979.81 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.78 | 39 | 87.3 | มีริบ | เรซิ่น | G | 60000 | - | |
฿ 826.96 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.78 | 39 | 87.3 | มีริบ | เรซิ่น | G | 60000 | - | ||
฿ 766.49 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.78 | 39 | 87.3 | มีริบ | เรซิ่น | G | 60000 | - | ||
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.53 | 28 | 40.1 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | ||
฿ 798.64 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 25 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.53 | 28 | 40.1 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | H | 60000 | - | |
฿ 713.90 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.53 | 28 | 40.1 | มีริบ | เรซิ่น | H | 60000 | - | ||
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.53 | 28 | 40.1 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | H | 60000 | - | ||
฿ 751.35 ฿ 378.76 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 1.06 | 44 | 155 | มีริบ | เรซิ่น | J | 40000 | - | ||
฿ 855.10 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 มม | 12 V DC | ชีพจร | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 1.06 | 44 | 155 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | J | 40000 | - | ||
฿ 679.89 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 1.06 | 44 | 155 | มีริบ | เรซิ่น | J | 40000 | - | ||
฿ 1,017.53 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | NA | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 1.06 | 44 | 155 | ไม่มีฉากเข้ามุม | เรซิ่น | J | 40000 | - | |
฿ 814.87 | HEAT MEASURES FAN | 8 ชิ้น | 5 วัน | - | 25 มม | 12 V DC | ล็อค | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | 0.36 | 20 | 19.6 | มีริบ | เรซิ่น | M | 60000 | - |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลม DC | ขนาดเฟรม | 60 × 60 | มาตรฐานความปลอดภัย | UL / TUV / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง