(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
พัดลมระบายอากาศ AC / □160 mm ซีรี่ย์
พัดลมระบายความร้อนทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอุณหภูมิของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่นๆ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเฟรม (mm.): 160x160
● ความหนา (mm.) : 51
● พิกัดแรงดันไฟฟ้า : 100 VAC และ 200 VAC
● อายุการใช้งานเฉลี่ย(h) : 25000
● วัสดุ
●เฟรม: อลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
พัดลมระบายความร้อนใช้เพื่อระบายความร้อนทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เย็นลง
รหัสสินค้า |
---|
109-601 |
109-602 |
109-603 |
109-604 |
109-642-20 |
109-642-30 |
109-644-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | สเปคเซนเซอร์ | มาตรฐานความปลอดภัย | เซนเซอร์ พาวเวอร์ซัพพลาย (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,818.67 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 100 V AC | NA | PSE / CE / UL / TUV / CSA | NA | ||
฿ 4,088.77 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 200 V AC | NA | PSE / CE / UL / TUV / CSA | NA | |
฿ 4,103.24 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [อื่น ๆ] AC230V | NA | PSE / CE / UL / TUV / CSA | NA | |
฿ 4,054.86 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] AC115V | NA | PSE / CE / UL / TUV / CSA | NA | |
฿ 6,818.67 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 200 V AC | [อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ | PSE / CE / UL / TUV | 5 | |
฿ 6,818.67 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 200 V AC | [อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ | PSE / CE / UL / TUV | 12 | |
฿ 7,419.00 | HEAT MEASURES FAN | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | [อื่น ๆ] AC115V | [อื่น ๆ] ความเร็วต่ำ | PSE / CE / UL / TUV | 5 |
กำลังโหลด …
รุ่น | พัดลมระบายความร้อน AC | ขนาดเฟรม | 160 × 160 | ความหนาของเฟรม | 51mm |
---|---|---|---|---|---|
การจัดหมวดหมู่ | มาตรฐาน (วัตถุประสงค์ทั่วไป) | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (AC ที่ 50 Hz)(m3 / นาที) | 7.2 | ปริมาณการไหลของอากาศสูงสุด (ที่ AC 60 Hz)(m3 / นาที) | 8.5 |
ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-50 Hz)(เดซิเบล) | 56 | ระดับความดันเสียง (สำหรับ AC-60 Hz)(เดซิเบล) | 60 | ความดันสถิตสูงสุด (AC50 Hz)(พ่อ) | 156.8 |
ความดันสถิตสูงสุด (ที่ AC60 Hz)(พ่อ) | 166.6 | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | อายุขัย(ชั่วโมง) | 25000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง