(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แหวนอีแปะ สำหรับหลาย มุม ข้อต่อฟิตติ้ง U
[คุณสมบัติ]
·ใช้ทวิหรือเส้นผ่านศูนย์กลาง สลักเกลียว ที่เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของรู ข้อต่อฟิตติ้ง U หลาย มุม
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ใหญ่กว่า แหวนรอง มีจำหน่ายทั่วไปและมีความทนทาน
รหัสสินค้า |
---|
W-16-3C |
W-18-3C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 381.69 ฿ 229.13 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 x 6.5 | M6 สลักเกลียว สำหรับ U-26 · L-30 | ||
฿ 453.19 ฿ 272.00 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 x 4.5 | M4 สลักเกลียว for U-26 |
กำลังโหลด …
วัสดุ/ การตกแต่ง | 3C (iron· trivalent) | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.6 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง