(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขา ฉากยึด เสริมช่วยให้สามารถติดตั้งแผง เทอร์มินอลบล็อค ต่อที่ มุม ได้
รหัสสินค้า |
---|
KS-1T-4-3C |
KS-1T-5-3C |
S-1-3C |
S-1-4-3C |
S-2-3C |
S-2M-3C |
S-3-3C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึกส่วนแนวนอน (มิลลิเมตร) | สเปค | จำนวนพร้อมแพ็ค (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,681.55 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M4 | 30 | 27 | เอียง 40 ° | 50 | ||
฿ 1,593.47 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | M5 | 30 | 27 | เอียง 40 ° | 50 | ||
฿ 301.11 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | M5 | 30 | 25 | เอียง 40 ° | 10 | ||
฿ 307.62 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | M4 | 30 | 25 | เอียง 40 ° | 10 | ||
฿ 216.77 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 16 | 39 | เอียง 25 ° | 10 | ||
฿ 1,062.19 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 15 | 13.5 | เอียง 25 ° | 50 | ||
฿ 304.01 ฿ 156.63 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 20 | 75 | เอียง 25 ° | 10 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | วงเล็บอื่นๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง