(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับการลอก การเคลือบผิว ไวนิล จากสาย ไวนิล การเคลือบผิวสามารถถอดออกได้อย่างสมบูรณ์แบบในการทำงานที่รวดเร็วเพียงครั้งเดียว
[คุณสมบัติ]
- เครื่องมือเฉพาะด้าน สำหรับการลอก การเคลือบผิว ไวนิล จากสาย ไวนิล
- สารเคลือบสามารถลอกออกได้อย่างสมบูรณ์แบบในการทำงานที่รวดเร็วเพียงครั้งเดียว
- ตัวจับชิ้นงาน พลาสติกกระชับมือของผู้ใช้ ป้องกันการเมื่อยล้า
- มีให้เลือก 6 แบบสำหรับการใช้งานกับสายไฟที่แตกต่างกัน
- สามารถใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ สำหรับการใช้งานรวมถึงโทรทัศน์ วิทยุ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รวมถึงงานไฟฟ้างานยานยนต์วงจร แบบใช้ไฟฟ้า และโทรศัพท์
- เฉพาะรุ่น 3000 A, B, C และ D เท่านั้นที่มี เกจวัด คีมปอกสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
3000A |
3000B |
3000C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง แกนลวด และ พื้นที่หน้าตัด ขนาดเกลียว | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,035.77 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.5 / 1.2 / 1.6 / 2.0 มม. ( เฉพาะด้าน เดี่ยว) | 124-4370 | ||
฿ 979.31 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.0 / 1.6 / 2.0 / 2.6 / 3.2 มม. (สำหรับ สายเดี่ยว) | 124-4388 | ||
฿ 1,035.77 | TOOL FOR WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.9 / 1.25 / 2.0 / 3.5 / 5.5 mm2 (สำหรับ สายแลนมาตราฐาน) | 124-4396 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 170 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง