• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

EMC Guard, DC Fan / □80 to □120 mm Use

EMC Guard, DC Fan / □80 to □120 mm Use
  • Volume Discount

[Features]
· Metal for electromagnetic shielding.
· Effectively reduces fan bearing damage (current corrosion) caused by electromagnetic noise.

Part Number
109-1037
109-1038
109-1039
109-1040
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSCompatible Frame Size
(mm)
Finger guard size
(mm)
4 Day(s) or more 6□120φ57.2
Available 7 Day(s) or more 6□80φ 43
Available 7 Day(s) or more 6□80φ 31
Available 7 Day(s) or more 6□92φ 43

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type EMC guard Surface Treatment Nickel chrome plating (silver)