(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้มี สวิตช์ปุ่มกด สำหรับการทำงานที่ติดตั้งบน สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า พร้อมฝา ปิด เคส สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า เหมาะสำหรับ เครื่องมือกล และเครื่องจักรขนส่งเป็นต้น
·สามารถใช้เป็น สวิตช์ มือที่มีระบบป้องกันไฟเกินได้เพียงแค่เชื่อมต่อ พาวเวอร์ซัพพลาย / โหลดไฟฟ้า เนื่องจากการ อุปกรณ์สายไฟ ใช้แรงงานของวงจรการทำงานเสร็จสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
MUF18HS037 |
MUF35HS075 |
MUK12HS002 |
MUK12HS004 |
MUK12HS007 |
MUK12HS015 |
MUK12HS022 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | หน้าสัมผัสเสริม | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | หน้าสัมผัสเสริม พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC-15 220 V (A) | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC-3 220 V (A) | ความทนทาน ทางกล (x10K ครั้ง) | ความทนทาน ไฟฟ้า (AC-3) (x10K ครั้ง) | ความทนทาน เปิดและปิด เครื่องวัดความถี่ (ครั้ง / ชั่วโมง) | หลังจากเพิ่มกำลังการผลิต ขดลวด (VA) | หลังจากเพิ่มกำลังการผลิต ขดลวด (VA) | หลังจากเปิดการใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด (W) | หลังจากเพิ่ม กระแสไฟฟ้า ขดลวด (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,195.74 ฿ 1,917.76 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.7/15 | 1a1b | 160 | 90 | 101.5 | 2 | 15 | 500 | 100 | 1200 | 57 | 12 | 3.3 | 60 | ||
฿ 5,117.76 ฿ 3,181.71 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.5 / 30 | 2a2b | 232 | 138 | 135 | 3 | 30 | 1000 | 100 | 1200 | 140 | 14 | 5.2 | 70 | ||
฿ 1,955.80 ฿ 1,173.68 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.2 / 1.2 | 1a | 128 | 80 | 101 | 3 | 1.2 | 100 | 25 | 600 | 17 | 4.2 | 2.4 | 21 | ||
฿ 1,955.80 ฿ 1,179.15 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 / 2.2 | 1a | 128 | 80 | 101 | 3 | 2.2 | 100 | 25 | 600 | 17 | 4.2 | 2.4 | 21 | ||
฿ 1,955.80 ฿ 1,173.68 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.75/3.6 | 1a | 128 | 80 | 101 | 3 | 3.6 | 100 | 25 | 600 | 17 | 4.2 | 2.4 | 21 | ||
฿ 1,897.62 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 / 6.7 | 1a | 128 | 80 | 101 | 3 | 6.7 | 100 | 25 | 600 | 17 | 4.2 | 2.4 | 21 | ||
฿ 1,897.62 ฿ 1,171.40 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.2/9 | 1a | 128 | 80 | 101 | 3 | 9 | 100 | 25 | 600 | 17 | 4.2 | 2.4 | 21 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | กลับทิศทางไม่ได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | AC200 | จำนวนขั้ว | 3 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ด้วย เทอร์มอลรีเลย์ | ○ | พร้อมตัวเรือนปุ่มกด | ○ |
อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -5 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 40 | ความชื้นสัมพัทธ์ขั้นต่ำ(%) | 45 |
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด(%) | 85 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง