(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นชิ้นส่วน สวิตช์ พร้อมฝาปิด เคส สำหรับ สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
·ใช้สำหรับการสลับ โหลดไฟฟ้า ความต้านทานทั่วไปเช่นในการควบคุมการทำงานของ มอเตอร์ ระบบไฟส่องสว่าง และ ฮีตเตอร์
·สะดวกในการค้นหา พิกัดแรงดันไฟฟ้า ได้อย่างรวดเร็วเนื่องจาก ขดลวดแรงดัน แม่เหล็ก ไฟฟ้า จะแสดงด้วย สติ๊กเกอร์ ตามสี
· MUF300N2 เป็นผลิตภัณฑ์ขดลวดแรงดันไฟฟ้า 200 V AC(สติ๊กเกอร์ ตามสีคือสีเหลือง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการควบคุมการขับขี่เช่น มอเตอร์ ฮีตเตอร์ ฯลฯ ในสาขา อุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน อุปกรณ์ OA เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไปเป็นต้น
วิธีการใช้งาน | กลับทิศทางไม่ได้ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด(V) | AC200 | จำนวนขั้ว | 3 เฟส |
---|---|---|---|---|---|
หน้าสัมผัสเสริม | 1a | ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) | 153 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 80 |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 91 | กับ เคส | ○ | หน้าสัมผัสเสริม พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC-15 220 V(A) | 3 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC-3 220 V(A) | 13 | ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า 400 V AC ถึง 440 V(A) | 20 | Class ความต้านทาน VAC 200-220(A) | 20 |
เปิดความร้อน กระแสไฟฟ้า(A) | 20 | ความทนทาน ทางกล(x10K ครั้ง) | 500 | ความทนทาน ไฟฟ้า (AC-3)(x10K ครั้ง) | 100 |
ความทนทาน เปิดและปิด เครื่องวัดความถี่(ครั้ง / ชั่วโมง) | 1200 | หลังจากเพิ่มกำลังการผลิต ขดลวด(VA) | 46 | หลังจากเพิ่มกำลังการผลิต ขดลวด(VA) | 10 |
หลังจากเปิดการใช้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขดลวด(W) | 2.7 | หลังจากเพิ่ม กระแสไฟฟ้า ขดลวด(mA) | 50 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -5 |
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 40 | ความชื้นสัมพัทธ์ขั้นต่ำ(%) | 45 | ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด(%) | 85 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MUF10-4N2 ในชุด แมกเนติกคอนแทคเตอร์ (พร้อม เคส)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง