(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกดแบบแม่เหล็กไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างกันฝนแบบฝังที่ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปในปุ่มแม้ว่าฝนจะตกหรือน้ำกระเซ็นใส่ (ตามมาตรฐาน IP64)
· ชนิดหน้าสัมผัสคู่ที่สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกที่เบามากได้ก้มีจำหน่ายเช่นกัน (ซีรีส์ WPBST)
· มีความน่าเชื่อถือสูง มีความล้มเหลวในสัมผัสต่ำมากเมื่อเทียบกับรุ่นสัมผัสเดียว
· เราสามารถกำหนดค่าให้สวิตช์ใช้เฉพาะหน้าสัมผัส A ได้
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า
พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) | AC/DC500 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 5 | ขั้วต่อ | สกรู M3.5 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -10 – 40 | ความชื้นสัมพัทธ์(%) | 45 ถึง 85 | คุณสมบัติ | รวมเคสวงจรเปิด/ปิดแบบทั่วไป |
สเปค | หน้าสัมผัสคู่: NG | จำนวนปุ่ม(ชิ้น) | 2 | สีของปุ่ม | สีดำ |
แผ่นเพลท อักษร | ON,OFF | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1a-1b | พิกัดกระแสไฟฟ้า ใช้ AC 15 โหลดเหนี่ยวนำ (220 V AC)(A) | 2 |
ตัวแทน มาตรฐาน | PSE | ขนาด รูติดตั้ง | ø 4.5 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP64 |
มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 110 | ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 60 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 48 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WPBS222 ในชุด สวิตช์ปุ่มกดควบคุมการทำงาน ชนิดฝังและกันฝน ซีรีส์ WPBS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง