1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์เปิด/ปิดแบบกดปุ่มสำหรับรอก สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสามเฟสโดยตรง ซีรีส์ COB270/280

สวิตช์เปิด/ปิดแบบกดปุ่มสำหรับรอก สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าสามเฟสโดยตรง ซีรีส์ COB270/280
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,395.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดสำหรับควบคุมการทำงานของรอกและเครน พร้อมปะเก็นเชือกของปุ่มกดติดตั้งในตัว/เปิดโล่ง พร้อมปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบติดตั้งภายนอกเคส
· ชิ้นส่วนป้องกันสายเคเบิล (บุชชิ่งสายเคเบิล) และชิ้นส่วนกันน้ำ (ปะเก็นเชือกสายเคเบิล) จะถูกแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเสียบสายเคเบิลได้ง่าย และยังช่วยเพิ่มความทนทานต่อน้ำให้ดียิ่งขึ้น
· เคส ABS ทนแรงกระแทกสูงที่มีน้ำหนักเบา ปราศจากอันตรายจากไฟฟ้าช็อต และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
· มาพร้อมกลไกอินเตอร์ล็อค ซึ่งไม่อนุญาตสวิตช์อินพุตหลายคำสั่งพร้อมกัน เช่น บน/ล่าง และตะวันออก/ตะวันตก ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย
· ชนิดเคลื่อนที่ช้า ๆ (Inching) สามารถใช้ได้กับการยกและลดระดับของเครน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการใช้กับงานมอเตอร์ 3 เฟสโดยตรง

รหัสสินค้า
COB273SALE
COB281
COB281A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุอุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า สูงสุด 3 เฟส 200/220 V
(กิโลวัตต์)
คุณสมบัติ จำนวนปุ่ม
(ชิ้น)
แผ่นเพลท อักษร การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ รองรับการใช้งาน
(φ)
มิติ แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ ความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 5,427.42

฿ 3,365.00

SWITCH UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2.2 x 3โครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบติดตั้งในตัว6UP, DOWN, EAST, WEST, SOUTH, NORTH2a-2a-2a-2a-2a-2a16.3 ถึง 19.53636758

฿ 2,395.12

SWITCH UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 2.2โครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบเปิดโล่ง2UP, DOWN2a-2a10.3 ถึง 13.5211.56549.5

฿ 2,446.62

SWITCH UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 1.5โครงสร้างปะเก็นเชือกของปุ่มกดแบบเปิดโล่ง/สำหรับชนิดเคลื่อนที่ช้า ๆ2UP, DOWN2a-2a10.3 ถึง 13.5221.56549.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดทนแรงดันของฉนวน(V) AC500 พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) 15 ขั้วต่อ สกรูขนาด M4
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -15 ถึง 40 ความชื้นสัมพัทธ์(%) 45 ถึง 85 แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) 3ø 200/220, 3ø 400/440
ตัวแทน มาตรฐาน PSE โครงสร้างในการป้องกัน IP65