• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

Exposed Outlet - Flat Blade Type

Exposed Outlet - Flat Blade Type
  • Volume Discount

[Features]
· Exposure type equipment for providing power to a plug, that can be easily installed as necessary.
· Flat blade type.

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

9321

 
Part Number
9321
Part NumberVolume DiscountDays to ShipRoHS
Available Quote Fully Compliant

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Outlet Shape Ground insulation type 3P A-3 flat blade type Rated Voltage(V) 250
Rated Current(A) 30 NEMA standard presence NA Representative Standard PSE
Dimension length(mm) 87 Dimension width(mm) 87 Dimension thickness(mm) 58
Color Black

Please check the type/dimensions/specifications of the part 9321 in the Exposed Outlet - Flat Blade Type series.

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)