(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดคอมโพสิตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายไฟให้แผงจ่ายไฟ เครื่องจักรการผลิต ตู้แร็คเซิร์ฟเวอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิวซ็อกเก็ตเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และการเรียงตำแหน่งของขั้วกระแสไฟฟ้าทุกชนิดถูกรวมเข้าด้วยกัน
· ชิ้นส่วนเทอร์มินอลชนิดเกลียวถูกจัดเรียงให้ขนานกันที่ด้านตรงข้ามของยูนิตหลัก เพื่องานเดินสายไฟที่ง่ายขึ้น
· สามารถติดตั้งได้โดยใช้สกรูสองตัวที่ให้ไปด้วย
· กลุ่มสินค้าของเรายังรวมถึงเต้ารับแบบผสม (ชนิดล็อคบิด + ชนิดป้องกันการหลุด, ชนิดล็อคบิด + ชนิด Flat-Blade)
(หน่วย: มิลลิเมตร)
ดรออิ้งบอกขนาด ของ เต้ารับ อุปกรณ์ดูเพล็กซ์
ขดลวด บังคับ | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา รองรับการใช้งาน |
---|---|---|
⌀ 1.6-2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.6-2 มม.), 2 มม.2 | ประเภท หางปลา | R2-4 |
อัตรา | การจัด ขั้ว | Part Number | ปลั๊ก รองรับการใช้งาน * | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้า | จำนวนตำแหน่ง | แรงดันไฟฟ้า | สีขาว | สีดำ | ไนล่อน | ยาง หุ้ม | |
15 A | การต่อสายดิน 2P (2P, 3W GND) | 125 V | — | 3117HD | 3117HD-BK | 3112 N | 3112R |
(การผสมผสาน) | 3117HCD | 3117HCD-BK | 3112 N/7112GN | 3112R/7112GR-ใหม่ | |||
(การผสมผสาน) | 3117HCDZ | 3117HCDZ-BK | |||||
NEMA 5-15 | 7117GHD | 7117GHD-BK | 7112GN | 7112GR-ใหม่ | |||
ประเภท ป้องกันลื่นหลุด | 7117GHDZ | 7117GHDZ-BK | |||||
250 V | NEMA L6-15 | 3127HD | 3127HD-BK | 3122 N | 3122R |
รหัสสินค้า |
---|
3117HCD |
3117HCD-BK |
3117HCDZ |
3117HCDZ-BK |
3117HD |
3117HD-BK |
3117HD-L5 |
3117HD-L5-BK |
3127HD |
3127HD-BK |
7117GHD |
7117GHD-BK |
7117GHDZ |
7117GHDZ-BK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | สถานะมาตรฐาน NEMA | ความหนา (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | สี | สเปค อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 382.52 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | 15 | ไม่มี | 32 | เต้ารับแบบผสม | สีขาว | - | ||
฿ 382.52 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | 15 | ไม่มี | 32 | เต้ารับแบบผสม | สีดำ | - | ||
฿ 412.76 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | 15 | ไม่มี | 32 | เต้ารับแบบผสม | สีขาว | ป้องกันการหลุด | ||
฿ 412.76 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | 15 | ไม่มี | 32 | เต้ารับแบบผสม | สีดำ | ป้องกันการหลุด | ||
฿ 309.96 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | 15 | ไม่มี | 32 | ความกว้างของคอมโพสิต | สีขาว | - | ||
฿ 279.12 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | 15 | ไม่มี | 32 | ความกว้างของคอมโพสิต | สีดำ | - | ||
฿ 344.22 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | - | มี | - | ประเภทแนวนอนดูเพล็กซ์ | สีขาว | - | ||
฿ 344.22 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 125 | - | มี | - | ประเภทแนวนอนดูเพล็กซ์ | สีดำ | - | ||
฿ 363.92 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 250 | 15 | มี | 32 | ความกว้างของคอมโพสิต | สีขาว | - | ||
฿ 363.92 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [อื่น ๆ] ชนิดฉนวนสายดิน 2P แบบ Hook | 250 | 15 | มี | 32 | ความกว้างของคอมโพสิต | สีดำ | - | ||
฿ 230.26 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | 15 | มี | 32 | ความกว้างของคอมโพสิต | สีขาว | - | ||
฿ 249.84 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | 125 | 15 | มี | 32 | ความกว้างของคอมโพสิต | สีดำ | - | ||
฿ 348.39 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 ชนิดคงการป้องกัน | 125 | 15 | ไม่มี | 32 | ความกว้างของคอมโพสิต | สีขาว | - | |
฿ 290.50 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | [A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 ชนิดคงการป้องกัน | 125 | 15 | ไม่มี | 32 | ความกว้างของคอมโพสิต | สีดำ | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้ารับ | มาตรฐานที่แสดง | PSE | ความยาว(มิลลิเมตร) | 68.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 39 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง