(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้ารับแบบคู่ชนิดฝังคุณภาพสูง 15-A พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการนำไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· เต้ารับเกรดพรีเมียมที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ
· ตัวยึดนี้เก็บพลังงานไว้ในกล่องฝังผนัง เพื่อจ่ายไฟให้กับปลั๊ก
· ขั้วต่อที่เชื่อมต่อกับตัวรับขาเสียบ ด้านในทำจากทองแดงอัลลอย นำไฟฟ้าสูง มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
· ยกเว้นขากราวด์ พื้นผิวที่มีประจุทั้งหมดได้รับการชุบโรเดียมอย่างดี ซึ่งเป็นโลหะหายากในกลุ่มแพลตตินั่ม ถูกนำมาใช้เนื่องจากทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และถูกนำมาใช้กับเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเกรดเอ เครื่องประดับ อุปกรณ์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับเคมี และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผิวสำเร็จขัดเงา ให้ผิวสัมผัสที่เรียบ
· เหมาะจะใช้กับขั้วต่อหางปลา (R5.5-4 x 3) เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ ชุบผิวโรเดียมเช่นเดียวกัน
· ใช้สเตนเลสเป็นวัสดุสำหรับชุดสกรูทั้งหมด นอกเหนือจากสกรูเทอร์มินอล และใช้โลหะที่ไม่เป็นแม่เหล็กสำหรับชิ้นส่วนโลหะทั้งหมด
ชนิด | เต้ารับ | รูปทรง | ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 107 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 39 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 32.5 |
สี | สีดำ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7110GHDXL ในชุด เต้ารับไฮเปอร์คู่แบบฝัง - ชนิด Flat-Blade 15 A
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง