(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รางปลั๊กไฟพร้อมตัวยึด 15 A x 2 ซ็อกเก็ตปลั๊กแบบบิดและโครงสร้างที่รองรับการเดินสายฟีดและสายไฟ 3.5 มม. ²
[คุณสมบัติ]
·ใช้ตัวเรือน ไนล่อน กล่องเรซิ่น ทนไฟและทนต่อแรงกระแทกซึ่งมีโครงสร้างเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ อุปกรณ์สายไฟ ฟีดและ VCT 3.5 mm²²
·มี ช่องเสียบ 2 ช่อง และระดับ 2P 15 A ที่ต่อสายดินและสามารถใช้งานได้สูงสุด 15 A
รูปทรง ปลั๊ก | ตะขอ/ NEMA | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 2 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
จำนวนแกน | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง