(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดรางปลั๊กไฟพร้อมสายไฟ ช่องเสียบ NEMA L6-15R x 2 ช่อง, ปลั๊กแบบบิดล็อค (NEMA L6-15P) และโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ 3.5 mm22
[คุณสมบัติ]
· ใช้เคส ไนล่อนเรซิ่นทนไฟ และแรงกระแทก ซึ่งมีโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ VCT 3.5 mm22
▪ มี ช่องเสียบ 2 ช่อง 2P 15 A ต่อกราวด์ และสามารถใช้ได้โดยรวมสูงสุด 15 A
รูปทรง ปลั๊ก | ตะขอ/ NEMA | รูปทรงช่องเสียบ | ตะขอ/ NEMA | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 2 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) |
จำนวนแกน | 3 | รายละเอียด รูปทรง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | NEMA L6-15R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง